norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
磁铁(带座磁铁)带沉孔,材质 SmCo
09071-20

磁铁(带座磁铁) 带沉孔,材质 SmCo

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:外壳为钢制。
磁芯材质为 SmCo(钐钴磁铁)。
规格:外壳,镀锌。提示:带座磁铁,带遮盖保护。与 AlNiCo 或硬铁氧体手柄相比,带 SmCo 磁芯的带座磁铁的吸力高三到五倍。温度范围:最大 280 °C。装配:磁铁可通过压配,螺纹紧固或粘合进行安装。图纸提示:
1) 附着面
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 09071-20 磁铁(带座磁铁)带沉孔,材质 SmCo 164 kB

图纸

磁铁(带座磁铁)带沉孔,材质 SmCo

商品选择/筛选

订货号D

D1D2H吸力
N
CAD配件价格订购
09071-20-1616±0,153,56,64,557 根据要求
09071-20-2020±0,154,59,3681 根据要求
09071-20-2525±0,154,59,27105 根据要求
09071-20-3232±0,25,511,57235 根据要求
09071-20-4040±0,25,511,58540 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83