norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
磁铁(带座磁铁)带内螺纹,材质为硬铁氧体
09072-10

磁铁(带座磁铁) 带内螺纹,材质为硬铁氧体

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:外壳为钢制。
磁芯材质为永磁铁氧体。
规格:外壳,镀锌。提示:带遮盖保护。温度范围:最大 200 °C。图纸提示:
1) 附着面
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 09072-10 磁铁(带座磁铁)带内螺纹,材质为硬铁氧体 133 kB

图纸

磁铁(带座磁铁)带内螺纹,材质为硬铁氧体

商品选择/筛选

订货号D

D1H吸力
N
CAD配件价格订购
09072-10-250425 ±0,15M4736 根据要求
09072-10-320432 ±0,2M4775 根据要求
09072-10-400440 ±0,2M4890 根据要求
09072-10-500650 ±0,2M610170 根据要求
09072-10-500850 ±0,2M810170 根据要求
09072-10-630863 ±0,2M814290 根据要求
09072-10-800880 ±0,25M818550 根据要求
09072-10-801080 ±0,25M1018550 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83