产品说明材料:不锈钢外壳、操作件和紧固螺母 1.4404。
O 型环,红色或蓝色,FDA 兼容。
锁齿式螺栓 1.4301。
规格:亮色。提示:旋转锁销满足 DIN EN ISO 14159 和 DIN EN 1672-2 的卫生要求。
特别适用于食品和饮料工业。
O 型环(符合 FDA 标准)可防止液体渗入和形成污染。
IP65 / IP67 / IP69K 符合 DIN EN 60529 / DIN 40050。
请单独订购所需规格的舌簧。每种舌簧都可以与壳体组合。
*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成,显示的是匹配的簧片。附件:不锈钢旋转锁销的舌簧 05566-07.特点: