norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
可锁定旋转锁销,不锈钢 1.4401,外壳直径 30 mm
05566-06

可锁定旋转锁销,不锈钢 1.4401,外壳直径 30 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4401。

规格:亮色。提示:旋转锁销可预安装。带紧固螺母和薄片圆筒的外壳,同时锁定,包括 2 个钥匙 (锁定 1333)。

所需规格的舌簧请单独订购。每个舌簧可与该壳体组合使用。
*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成,显示的是匹配的簧片。
附件:旋转锁销的套筒扳手 05586.
不锈钢旋转锁销的舌簧 05566-07.
图纸提示:
1) 平面密封件
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05566-06 可锁定旋转锁销,不锈钢 1.4401,外壳直径 30 mm 227 kB

图纸

可锁定旋转锁销,不锈钢 1.4401,外壳直径 30 mm

商品选择/筛选

订货号操作元件D

HCAD配件价格订购
05566-06-18相同锁定的钥匙3018 根据要求