|
|
产品说明材料:钢制。规格:镀锌。提示:A* 的单位为 mm,壳体长度 H=18、H=26.1 或 H=35.5 mm。附件:旋转锁销 05566。 旋转锁销,带手柄操作装置 05571。 紧凑型旋转锁销 05574。 紧凑型旋转锁销,舌簧高度可调 05575。 锌制旋转锁销,符合 DIN 14925 05578-10 消防标准。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
| 订货号 | 类型 1 | 类型 2 | B | B1 | A,当 H=18 | A,当 H=26.1 | A,当 H=35,5 | L | 适用于 norelem 旋转锁销 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
|---|
| 05570-145X040 | 无限位器 | 向上弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 4 | 12,1 | 21,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X060 | 无限位器 | 向上弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 6 | 14,1 | 23,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X080 | 无限位器 | 向上弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 8 | 16,1 | 25,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X100 | 无限位器 | 向上弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 10 | 18,1 | 27,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X120 | 无限位器 | 向上弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 12 | 20,1 | 29,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X140 | 无限位器 | 向上弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 14 | 22,1 | 31,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X160 | 无限位器 | 向上弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 16 | 24,1 | 33,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X180 | 无限位器 | D 型 | 19,5 | 8,1 | 18 | 26,1 | 35,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X200 | 无限位器 | 向下弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 20 | 28,1 | 37,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X220 | 无限位器 | 向下弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 22 | 30,1 | 39,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X240 | 无限位器 | 向下弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 24 | 32,1 | 41,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X260 | 无限位器 | 向下弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 26 | 34,1 | 43,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X280 | 无限位器 | 向下弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 28 | 36,1 | 45,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X300 | 无限位器 | 向下弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 30 | 38,1 | 47,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X320 | 无限位器 | 向下弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 32 | 40,1 | 49,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X340 | 无限位器 | 向下弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 34 | 42,1 | 51,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X360 | 无限位器 | 向下弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 36 | 44,1 | 53,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X380 | 无限位器 | 向下弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 38 | 46,1 | 55,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X400 | 无限位器 | 向下弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 40 | 48,1 | 57,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X420 | 无限位器 | 向下弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 42 | 50,1 | 59,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X440 | 无限位器 | 向下弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 44 | 52,1 | 61,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X460 | 无限位器 | 向下弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 46 | 54,1 | 63,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X480 | 无限位器 | 向下弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 48 | 56,1 | 65,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-145X500 | 无限位器 | 向下弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 50 | 58,1 | 67,5 | 45 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-135X160 | 无限位器 | 向上弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 16 | 24,1 | 33,5 | 35 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-135X180 | 无限位器 | D 型 | 19,5 | 8,1 | 18 | 26,1 | 35,5 | 35 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-135X200 | 无限位器 | 向下弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 20 | 28,1 | 37,5 | 35 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-135X220 | 无限位器 | 向下弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 22 | 30,1 | 39,5 | 35 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | | | 05570-135X240 | 无限位器 | 向下弯折的曲柄 | 19,5 | 8,1 | 24 | 32,1 | 41,5 | 35 | 05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571 |  | | 根据要求 | |
|
|