norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢旋转锁销 适用无菌环境
05595

不锈钢旋转锁销 适用无菌环境

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢 1.4305。规格:亮色。提示:不锈钢材质的旋转锁销,其钥匙宽度为 13mm,适用于符合 DIN EN ISO 14159、DIN EN 1672-2:2009* 卫生要求的应用。符合 IP69K 防水和防尘标准。设计有弧度成型和经抛光处理的表面配合其所用的材料,对清洁和污染的要求不高。固定在旋转锁销壳体底部的 PUR 泡沫密封垫片实现了旋转锁销和门之间的密封。

所需规格的舌簧请单独订购。每个舌簧可与该壳体组合使用。

*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成,显示的是匹配的簧片。
附件:旋转锁销 05586-04。
不锈钢旋转锁销的舌簧 05569。
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05595 不锈钢旋转锁销 适用无菌环境 249 kB

图纸

不锈钢旋转锁销 适用无菌环境

商品选择/筛选

订货号操作元件H

SWCAD配件价格订购
05595-601862康德1827 根据要求