|
|
产品说明材料:压铸锌壳体和螺母。 塑料手柄 PA6 GF 30。 橡胶平面密封件。规格:壳体和螺母镀铬。 黑色手柄。提示:旋转锁销,带手柄操作装置。可在左侧或右侧使用,关闭行程 90°。旋转锁销可预安装。单侧配有紧固螺母,相当于带有夹头的接地螺母。
根据 IP65,防水防尘。
这种可闭合的旋转锁销随供有 2 把钥匙。在两种状态下(敞开和闭合)都可拔出钥匙。锁闭为同时锁定,即每把锁可用同一把钥匙打开(欧版钥匙 5333)。
请单独订购所需的舌簧。每种舌簧都可以与壳体组合。
*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成,显示的是匹配的簧片。附件:钢制旋转锁销的舌簧 05569。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 操作元件 | H | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05571-01-1183 | 蝶形旋钮 | 18,5 | 27 |  | | 根据要求 | | 05571-01-2183 | 可锁定的旋钮 | 18,5 | 27 |  | | 根据要求 | |
|
|