norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4301。

规格:亮色。提示:*A 的单位为 mm,壳体长度 H=18 mm。附件:不锈钢旋转锁销 05587。
不锈钢旋转锁销,带锁 05588。
不锈钢旋转锁销,带蝶形旋钮 05589。
不锈钢旋转锁销,带T型把手 05593。
不锈钢旋转锁销,带L型把手 05594。
不锈钢旋转锁销 适用无菌环境 05595。
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05569 不锈钢旋转锁销的舌簧 248 kB

图纸

不锈钢旋转锁销的舌簧

商品选择/筛选

订货号类型 1类型 2B

B1A,当 H=18L

适用于 norelem 旋转锁销

CAD配件价格订购
05569-245X180带挡块d 型19,58,1184505587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 根据要求
05569-245X200带挡块向下弯折的曲柄19,58,1204505587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 根据要求
05569-245X240带挡块向下弯折的曲柄19,58,1244505587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 根据要求
05569-245X280带挡块向下弯折的曲柄19,58,1284505587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 根据要求
05569-245X320带挡块向下弯折的曲柄19,58,1324505587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 根据要求
05569-245X340带挡块向下弯折的曲柄19,58,1344505587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 根据要求
05569-245X360带挡块向下弯折的曲柄19,58,1364505587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 根据要求
05569-245X380带挡块向下弯折的曲柄19,58,1384505587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 根据要求
05569-245X400带挡块向下弯折的曲柄19,58,1404505587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 根据要求
05569-245X420带挡块向下弯折的曲柄19,58,1424505587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595 根据要求