norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
锌制紧凑型旋转锁销,舌簧高度可调
05575

锌制紧凑型旋转锁销,舌簧高度可调

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌壳体、操作件和螺母。
CR 平面密封件。
规格:外壳和操作件镀铬,
螺母镀锌。
提示:压缩旋转锁销主要用于具有更高密封挤压力要求的门和壳体。左右侧安装均可。关闭进程总是顺时针进行。旋转锁销可以预组装。通过弹簧致动装置“锁定”在终端位置上实现耐振。测试依据 DIN EN 60068-2-64 (振动)和 DIN EN 60068-2-27 (冲击),测试标准 61373。防振性符合 1 类 B 级铁路应用的要求(=最高要求)。

防水防尘等级为 IP65。

所需规格的舌簧请单独订购。每个舌簧可与每个壳体组合使用。

*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成,显示的是匹配的簧片。
功能:通过致动装置的右转将舌簧旋转 90° 并置于关闭位置。继续旋转 90° 沿轴向方向拧紧舌簧,因此提高挤压力。拧紧形成为 6 mm。在壳体上带有标记指示位置“锁定”。附件:套筒扳手 05586。
旋转锁销的舌簧,无钢制限位器 05570。
图纸提示:
操作件:
a) 方形 8 mm
b) 双齿 3 mm
c) 双齿 5 mm
d) 三角形 8 mm
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05575 锌制紧凑型旋转锁销,舌簧高度可调 253 kB

图纸

锌制紧凑型旋转锁销,舌簧高度可调

商品选择/筛选

订货号

操作元件HSWS
max.
CAD配件价格订购
05575-18351方形 8 mm35,52716 根据要求
05575-43351双齿 3 mm35,52716 根据要求
05575-45351双齿 5 mm35,52716 根据要求
05575-88351三角形8 mm35,52716 根据要求