|
|
产品说明材料:压铸锌壳体和操作件。 黄铜螺母。 钢制舌簧。规格:镀锌和经过蓝色钝化处理的壳体。 旋钮经黑色 KTL 涂层处理。 舌簧镀锌。提示:尤其适用于钢制橱柜,更衣室、学校、娱乐设施和工业公司的储物柜。使用说明:与传统的旋转锁定相比,一体化的自由轮结构功能提供了高度安全性,防止了粗暴操作。 装配:旋转锁销可预安装。注意:对于直径为 6.0 - 8.0 mm 的挂锁,保证最佳功能。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | A | L | H | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05577-22224 | 22,4 | 44 | 22,4 |  | | 根据要求 | | 05577-22248 | 24,8 | 42 | 22,4 |  | | 根据要求 | | 05577-22304 | 30,4 | 45 | 22,4 |  | | 根据要求 | | 05577-22359 | 35,9 | 49 | 22,4 |  | | 根据要求 | | 05577-22424 | 42,4 | 45 | 22,4 |  | | 根据要求 | |
|
|