|
|
05571-02带蝶形旋钮的不锈钢 1.4401 旋转锁销,适用于挂锁 |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢 1.4401。 规格:亮色。 经抛光处理的把手。提示:旋转锁销 带蝶形旋钮。可在左侧或右侧使用,关闭行程 90°。旋转锁销可预安装。
根据 IP65,防水防尘。
请单独订购所需的舌簧。每种舌簧都可以与壳体组合。
*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成,显示的是匹配的簧片。附件:不锈钢旋转锁销的舌簧 05566-07.特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 操作元件 | H | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05571-02-18 | 可锁定的旋钮 | 18 |  | | 根据要求 | |
|
|