norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌壳体和螺母。
T 型把手 PA6 GF 30。
橡胶平面密封件。
规格:壳体和螺母镀铬。
黑色 T 型把手。
提示:旋转锁销,带 T 型把手。可在左侧或右侧使用,关闭行程 90°。旋转锁销可预安装。单侧配有紧固螺母,相当于带有夹头的接地螺母。

根据 IP65,防水防尘。

这种可闭合的旋转锁销随供有 2 把钥匙。在两种状态下(敞开和闭合)都可拔出钥匙。锁闭为同时锁定,即每把锁可用同一把钥匙打开(欧版钥匙 5333)。

请单独订购所需的舌簧。每种舌簧都可以与壳体组合。

*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成,显示的是匹配的簧片。
附件:钢制旋转锁销的舌簧 05569。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05572-01 旋转锁销,带 T 型把手 186 kB

图纸

旋转锁销,带 T 型把手

商品选择/筛选

订货号操作元件H

SWCAD配件价格订购
05572-01-1183T 型把手18,527 根据要求
05572-01-2183T 型可锁定把手18,527 根据要求