norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:镀锌。提示:*A 的单位为 mm,壳体长度 H=18 mm、H=30 mm、H=40 mm 以及 H=50 mm。附件:聚酰胺旋转锁销 05567。
锌制旋转锁销,长型 05568。
旋转锁销,带 T 型把手 05572。
旋转锁销,带 L 型把手 05573。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05569 钢制旋转锁销的舌簧 224 kB

图纸

钢制旋转锁销的舌簧

商品选择/筛选

订货号类型 1类型 2BB1A
壳体长度
H=18
A
壳体长度
H=30
A
壳体长度
H=40
A
壳体长度
H=50
L

适用于 norelem 旋转锁销

CAD配件价格订购
05569-135X160带挡块向上弯折的曲柄19,58,1162838483505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-135X180带挡块d 型19,58,1183040503505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-135X200带挡块向下弯折的曲柄19,58,1203242523505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-135X220带挡块向下弯折的曲柄19,58,1223444543505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-135X240带挡块向下弯折的曲柄19,58,1243646563505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-145X040带挡块向上弯折的曲柄19,58,141626364505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-145X060带挡块向上弯折的曲柄19,58,161828384505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-145X080带挡块向上弯折的曲柄19,58,182030404505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-145X100带挡块向上弯折的曲柄19,58,1102232424505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-145X120带挡块向上弯折的曲柄19,58,1122434444505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-145X140带挡块向上弯折的曲柄19,58,1142636464505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-145X160带挡块向上弯折的曲柄19,58,1162838484505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-145X180带挡块d 型19,58,1183040504505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-145X200带挡块向下弯折的曲柄19,58,1203242524505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-145X220带挡块向下弯折的曲柄19,58,1223444544505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-145X240带挡块向下弯折的曲柄19,58,1243646564505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-145X260带挡块向下弯折的曲柄19,58,1263848584505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-145X280带挡块向下弯折的曲柄19,58,1284050604505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-145X300带挡块向下弯折的曲柄19,58,1304252624505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-145X320带挡块向下弯折的曲柄19,58,1324454644505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-145X340带挡块向下弯折的曲柄19,58,1344656664505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-145X360带挡块向下弯折的曲柄19,58,1364858684505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-145X380带挡块向下弯折的曲柄19,58,1385060704505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-145X400带挡块向下弯折的曲柄19,58,1405262724505568, 05567, 05572, 05573 根据要求
05569-145X420带挡块向下弯折的曲柄19,58,1425464744505568, 05567, 05572, 05573 根据要求