|
|
05592-12不锈钢旋转锁销,可伸缩,塑料或不锈钢旋钮 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:旋转锁销用于快捷简单地更换和关闭夹具或翻板。 无工具夹紧缩短了装夹时间。材料:不锈钢制壳体。 钢制套筒。 旋钮,不锈钢或热塑性塑料,采用 PA 塑料(聚酰胺)。规格:亮色壳体。 套筒,镀镍。 黑色压紧旋钮,采用 PA 材料,玻璃纤维增强型。 不锈钢旋钮,亮色。提示:随供了 M2 或 M3 不锈钢固定螺栓。
安装方式 1,用于板厚 9 mm。 安装方式 2,用于板厚 > 9 至 20 mm。 安装方式 3,用于板厚 6 mm。 安装方式 4,用于板厚 > 6 mm 至 < 9 mm。
如果超过夹持力,则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。使用说明:确保旋钮处于“OFF”档位。 将旋转锁销推到或放到预装配的夹紧板上。 将旋钮向下按并拧到档位“ON”上。 完全夹紧时会听到一声咔嗒。附件:用于旋转夹紧装置的钢制夹紧板 05592-30。 用于旋转夹紧装置的不锈钢间隔片 05592-15。图纸提示:1) 安装方式 1 2) 安装方式 2 3) 安装方式 3 4) 安装方式 4 5) 板 6) 间隔片 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 2 | 材料 | L | L1 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05592-12-2508 | 钢制销钉 | 聚酰胺 | 20 | 8,5 | 43,9 | 14,7 | 32,3 | 8 | 14 | 25 | 35 | 21 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 9 | 9-20 | 5,5 | 6 | 2,5 | 6-9 | 3 |  | | 根据要求 | | 05592-12-3408 | 钢制销钉 | 聚酰胺 | 20 | 8,5 | 43,9 | 14,7 | 32,3 | 8 | 18 | 34 | 40 | 28 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 9 | 9-20 | 5,5 | 6 | 2,5 | 6-9 | 3 |  | | 根据要求 | |
订货号 | 类型 2 | 材料 | M | 夹紧力 N | 径向力 kN | 拔出力 F kN | 夹持力 N | 工作温度 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05592-12-2508 | 钢制销钉 | 聚酰胺 | M2x3 | 250 | 3 | 1,6 | 250 | ≤130 °C |  | | 根据要求 | | 05592-12-3408 | 钢制销钉 | 聚酰胺 | M03X6 | 250 | 3 | 1,6 | 250 | ≤130 °C |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 2 | 材料 | L | L1 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05592-12-25081 | 钢制销钉 | 不锈钢 A2 | 20 | 8,5 | 43,9 | 14,7 | 32,3 | 8 | 14 | 25 | 35 | 21 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 9 | 9-20 | 5,5 | 6 | 2,5 | 6-9 | 3 |  | | 根据要求 | | 05592-12-34081 | 钢制销钉 | 不锈钢 A2 | 20 | 8,5 | 43,9 | 14,7 | 32,3 | 8 | 18 | 34 | 40 | 28 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 9 | 9-20 | 5,5 | 6 | 2,5 | 6-9 | 3 |  | | 根据要求 | |
订货号 | 类型 2 | 材料 | M | 夹紧力 N | 径向力 kN | 拔出力 F kN | 夹持力 N | 工作温度 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05592-12-25081 | 钢制销钉 | 不锈钢 A2 | M2x3 | 400 | 3 | 1,6 | 400 | ≤180 °C |  | | 根据要求 | | 05592-12-34081 | 钢制销钉 | 不锈钢 A2 | M03X6 | 400 | 3 | 1,6 | 400 | ≤180 °C |  | | 根据要求 | |
|
|
|