05592-12_KN
不锈钢旋转锁销,可伸缩,塑料旋钮
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
旋转锁销
不锈钢旋转锁销,可伸缩,塑料或不锈钢旋钮
不锈钢旋转锁销,可伸缩,塑料旋钮
商品描述/产品说明
产品说明
产品描述:
旋转锁销用于快捷简单地更换和关闭夹具或翻板。
无工具夹紧缩短了装夹时间。
材料:
不锈钢制壳体。
钢制套筒。
旋钮,不锈钢或热塑性塑料,采用 PA 塑料(聚酰胺)。
规格:
亮色壳体。
套筒,镀镍。
黑色压紧旋钮,采用 PA 材料,玻璃纤维增强型。
不锈钢旋钮,亮色。
提示:
随供了 M2 或 M3 不锈钢固定螺栓。
安装方式 1,用于板厚 9 mm。
安装方式 2,用于板厚 > 9 至 20 mm。
安装方式 3,用于板厚 6 mm。
安装方式 4,用于板厚 > 6 mm 至 < 9 mm。
如果超过夹持力,则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。
使用说明:
确保旋钮处于“OFF”档位。
将旋转锁销推到或放到预装配的夹紧板上。
将旋钮向下按并拧到档位“ON”上。
完全夹紧时会听到一声咔嗒。
附件:
用于旋转夹紧装置的钢制夹紧板 05592-30。
用于旋转夹紧装置的不锈钢间隔片 05592-15。
图纸提示:
1) 安装方式 1
2) 安装方式 2
3) 安装方式 3
4) 安装方式 4
5) 板
6) 间隔片
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05592-12_KN 不锈钢旋转锁销,可伸缩,塑料旋钮
843 kB
旋转卡锁 05592-12 和夹紧板 05592-30 的技术资料
395 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型 2
材料
L
L1
H
H1
H2
D
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
T
T1
T2
T3
T4
T5
T6
CAD
配件
价格
订购
05592-12-2508
钢制销钉
聚酰胺
20
8,5
43,9
14,7
32,3
8
14
25
35
21
14
26
4,4
2,4
9
9-20
5,5
6
2,5
6-9
3
根据要求
05592-12-3408
钢制销钉
聚酰胺
20
8,5
43,9
14,7
32,3
8
18
34
40
28
18
35
6,5
3,4
9
9-20
5,5
6
2,5
6-9
3
根据要求
订货号
类型 2
材料
M
夹紧力
N
径向力
kN
拔出力 F
kN
夹持力
N
工作温度
CAD
配件
价格
订购
05592-12-2508
钢制销钉
聚酰胺
M2x3
250
3
1,6
250
≤130 °C
根据要求
05592-12-3408
钢制销钉
聚酰胺
M03X6
250
3
1,6
250
≤130 °C
根据要求
本类目的其他商品
05592-12_ES
不锈钢旋转锁销,可伸缩,不锈钢旋钮