05592-51
固定垫圈 适用于四分之一旋转锁定
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
旋转锁销
固定垫圈 适用于四分之一旋转锁定
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
弹簧钢。
规格:
镀锌。
提示:
用于固定锁销的固定垫圈。因此,锁销和盖罩紧密相连。
附件:
四分之一旋转锁定 05592-50。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05592-51 固定垫圈 适用于四分之一旋转锁定
271 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
用于产品编号
CAD
配件
价格
订购
05592-51-06
固定垫圈
05592-50
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-62
|
>
|
>>
05561
紧凑型旋转锁销,外壳直径 20 mm
05561-02
不锈钢旋转锁销,紧凑型,外壳直径 20 mm
05562
带蝶形旋钮的紧凑型旋转锁销,外壳直径 22 mm
05563
钢制紧凑型旋转锁销的舌簧
05564
紧凑型旋转锁销,可锁定
05564-10
锌制旋转锁销,可锁定
05564-14
锌制旋转锁销,可锁定,长型
05564-15
钢制舌簧,带限位器
05566
锌制旋转锁销,外壳和操作件镀铬或黑色粉末喷涂处理
05566-03
不锈钢 1.4404 旋转锁销,小型,外壳直径 28 mm
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-62
|
>
|
>>