norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带 T 型把手的不锈钢 1.4301 旋转锁销,可锁定式,外壳直径 32 mm
05593

带 T 型把手的不锈钢 1.4301 旋转锁销,可锁定式,外壳直径 32 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢把手 1.4301。
不锈钢壳体和螺母 1.4305。

规格:亮色。提示:带 T 型把手的旋转锁销。可安装向左扭转或向右扭转,锁闭角度 90°。旋转锁销可预安装。交付时配备标准不锈钢螺母。这种可锁定的旋转锁销分别提供 2 个钥匙。在两种状态下(开启和锁定)都可拔出钥匙。锁闭为同时锁定,即每把锁可用同一把钥匙打开 (锁定 1333)。
防护等级为 IP65。

所需规格的舌簧请单独订购。每个舌簧可与该壳体组合使用。

*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成,显示的是匹配的簧片。
附件:不锈钢旋转锁销的舌簧 05569。
旋转锁销的钥匙 05586。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05593 带 T 型把手的不锈钢 1.4301 旋转锁销,可锁定式,外壳直径 32 mm 296 kB

图纸

带 T 型把手的不锈钢 1.4301 旋转锁销,可锁定式,外壳直径 32 mm

商品选择/筛选

订货号类型操作元件H

SWCAD配件价格订购
05593-1186AT 型把手1827 根据要求
05593-2186BT 型可锁定把手1827 根据要求