norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:钢制或不锈钢壳体。
不锈钢螺母。
规格:镀镍或亮色壳体。
螺母为亮色。
提示:随供了固定螺栓 M2 或 M3。
A 型安装方式,用于板厚 6 至 10 mm。
B 型安装方式,用于板厚大于 10 mm。
附件:旋转夹紧装置 05591 或 05591-05。
图纸提示:
1) 板
2) 旋转夹紧装置
3) 定位销
4) 螺母
特点:
RoHS

图片(总概述)

旋转夹紧装置的夹紧板

旋转夹紧装置的夹紧板,凸起型

更多信息

图纸

旋转夹紧装置的夹紧板,凸起型

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
类型 2D

D2AMH2SWHD5D6LCAD配件价格订购
05592-50A钢制凸起型52510,5M14X1,58221615253,5 根据要求
05592-80A钢制凸起型83213M20X1,510301821323,5 根据要求
05592-150A不锈钢凸起型52510,5M14X1,58221615253,5 根据要求
05592-180A不锈钢凸起型83213M20X1,510301821323,5 根据要求

旋转夹紧装置的夹紧板,埋入型

更多信息

图纸

旋转夹紧装置的夹紧板,埋入型

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
类型 2D

D1D2D4HH1D3
适用螺栓
DIN 912
D5D6LL1CAD配件价格订购
05592-501B钢制埋入型514252194,5M2142654 根据要求
05592-801B钢制埋入型8203226115,5M3203365 根据要求
05592-1501B不锈钢埋入型514252194,5M2142654 根据要求
05592-1801B不锈钢埋入型8203226115,5M3203365 根据要求