|
|
产品说明材料:不锈钢 1.4301。 规格:亮色。提示:*A 的单位为 mm,壳体长度 H=18 mm、H=30 mm、H=30 mm、H=36 mm、H=40 mm、H=50 mm 以及 H=60 mm。附件:小型不锈钢旋转锁销 05566-03。 长型不锈钢旋转锁销 05566-04。 小型不锈钢旋转锁销 05566-05。 不锈钢旋转锁销,带锁 05566-06。 不锈钢旋转锁销 带蝶形旋钮 05571-02。 不锈钢制安全旋转锁销 05578-02。 不锈钢旋转锁销,带T型把手 05593-01。 不锈钢旋转锁销,带 T 型把手,Hygienic DESIGN 05593-04。 不锈钢旋转锁销,带L型把手 05594-02。 不锈钢旋转锁销 Hygienic DESIGN 05595-01。 不锈钢旋转锁销 Hygienic DESIGN 05595-02。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | 类型 2 | B | B1 | A,当 H=18 | A,当 H=30 | A,当 H=36
| A,当 H=40
| A,当 H=50 | A,当 H=60
| L | 适用于 norelem 旋转锁销 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05566-07-45060 | 带挡块 | 向上弯折的曲柄 | 19 | 7,1 | 6 | 18 | 24 | 28 | 38 | 48 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 根据要求 | | 05566-07-45080 | 带挡块 | 向上弯折的曲柄 | 19 | 7,1 | 8 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 根据要求 | | 05566-07-45100 | 带挡块 | 向上弯折的曲柄 | 19 | 7,1 | 10 | 22 | 28 | 32 | 42 | 52 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 根据要求 | | 05566-07-45140 | 带挡块 | 向上弯折的曲柄 | 19 | 7,1 | 14 | 26 | 32 | 36 | 46 | 56 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 根据要求 | | 05566-07-45160 | 带挡块 | 向上弯折的曲柄 | 19 | 7,1 | 16 | 28 | 34 | 38 | 48 | 58 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 根据要求 | | 05566-07-45180 | 带挡块 | d 型 | 19 | 7,1 | 18 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 根据要求 | | 05566-07-45200 | 带挡块 | 向下弯折的曲柄 | 19 | 7,1 | 20 | 32 | 38 | 42 | 52 | 62 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 根据要求 | | 05566-07-45220 | 带挡块 | 向下弯折的曲柄 | 19 | 7,1 | 22 | 34 | 40 | 44 | 54 | 64 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 根据要求 | | 05566-07-45240 | 带挡块 | 向下弯折的曲柄 | 19 | 7,1 | 24 | 36 | 42 | 46 | 56 | 66 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 根据要求 | | 05566-07-45260 | 带挡块 | 向下弯折的曲柄 | 19 | 7,1 | 26 | 38 | 44 | 48 | 58 | 68 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 根据要求 | | 05566-07-45280 | 带挡块 | 向下弯折的曲柄 | 19 | 7,1 | 28 | 40 | 46 | 50 | 60 | 70 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 根据要求 | | 05566-07-45320 | 带挡块 | 向下弯折的曲柄 | 19 | 7,1 | 32 | 44 | 50 | 54 | 64 | 74 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 根据要求 | | 05566-07-45500 | 带挡块 | 向下弯折的曲柄 | 19 | 7,1 | 50 | 62 | 68 | 72 | 82 | 92 | 45 | 05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04 |  | | 根据要求 | |
|
|