norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:不钢制壳体。
不锈钢套筒。
不锈钢顶销。
不锈钢旋钮。
规格:壳体,亮色。
套筒,镀镍。
顶销,亮色。
不锈钢旋钮,亮色。
提示:随供了固定螺栓 M2 或 M3。
安装方式 1,用于板厚 6 mm 或 12 mm。
安装方式 2,用于板厚 12 至 20 mm。

如果超过夹持力,则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。
附件:夹紧板 05592图纸提示:
1) 板
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05591 平头旋转夹紧装置 368 kB
 旋转卡锁 05591 和夹紧板 05592 的技术资料 254 kB

图纸

平头旋转夹紧装置

商品选择/筛选

订货号D

D1D2D3D4HH1LMD5D6D7D8TT1夹持力
N
夹紧力
N
径向力
kN
拔出力 F
kN
工作温度

状态CAD配件价格订购
05591-516251425202111,56,515,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °C余货 根据要求
05591-817281834322815,41017M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °C余货 根据要求
05591-823281834322815,41023M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °C余货 根据要求