norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
可锁定旋转锁销,不锈钢 1.4401,外壳直径 28 mm
05588

可锁定旋转锁销,不锈钢 1.4401,外壳直径 28 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4401。

规格:亮色。提示:可锁定旋转锁销左右侧安装均可,锁模行程 90°。旋转锁销可以预组装。这种可锁定的旋转锁销分别提供 2 个钥匙。在两种状态下(开启和锁定)都可拔出钥匙。锁闭为同时锁定,即每把锁可用同一把钥匙打开 (锁定 1333)。

所需规格的舌簧请单独订购。每个舌簧可与该壳体组合使用。

*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成,显示的是匹配的簧片。
附件:不锈钢旋转锁销的舌簧 05569。
旋转锁销的钥匙 05586。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05588 可锁定旋转锁销,不锈钢 1.4401,外壳直径 28 mm 251 kB

图纸

可锁定旋转锁销,不锈钢 1.4401,外壳直径 28 mm

商品选择/筛选

订货号操作元件H

SWCAD配件价格订购
05588-186相同锁定的钥匙1827 根据要求