norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带 T 型把手的不锈钢 1.4401 旋转锁销,可锁定式,外壳直径 32 mm
05593-01

带 T 型把手的不锈钢 1.4401 旋转锁销,可锁定式,外壳直径 32 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4401。

规格:亮色。
经抛光处理的把手。
提示:旋转锁销,带 T 型把手。可在左侧或右侧使用,关闭行程 90°。旋转锁销可预安装。防护等级 IP65。

请单独订购所需规格的舌簧。每种舌簧都可以与此壳体组合。

这种可闭合的旋转锁销随供有 2 把钥匙。锁的钥匙相同,即每把锁都可以用同一把钥匙打开(钥匙 1333)。

*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成,显示的是匹配的簧片。
根据要求:可提供的门厚度为 20 和 40 mm。附件:旋转锁销的套筒扳手 05586.
不锈钢旋转锁销的舌簧 05566-07.
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05593-01 带 T 型把手的不锈钢 1.4401 旋转锁销,可锁定式,外壳直径 32 mm 307 kB

图纸

带 T 型把手的不锈钢 1.4401 旋转锁销,可锁定式,外壳直径 32 mm

商品选择/筛选

订货号操作元件D

HCAD配件价格订购
05593-01-1186T 型把手3218 根据要求
05593-01-2186T 型可锁定把手3218 根据要求