|
|
05571带蝶形旋钮的旋转锁销,外壳直径 30.5 mm |
返回 |
|
|
产品说明材料:压铸锌壳体、操作件和螺母。 NBR O 型圈,CR 平面密封件。规格:壳体镀铬,操作件镀铬或经黑色粉末喷涂处理。 螺母镀锌。提示:左右侧安装均可,锁模行程 90°,配有内部旋转限制装置。旋转锁销可以预组装(对于较小的 A 型和较大的门厚度时,只能有限实现)。固定螺母设计为带钳爪的接地螺母。
通过 O 型圈和平面密封件实现防水防尘等级为 IP65。
可锁定的旋转锁销分别提供 2 个钥匙。钥匙可以从两个位置上拔下(打开和关闭)。锁定是相同的,也就是说每个锁都可以用相同的钥匙打开(锁定 101 或1333)。
所需规格的舌簧请单独订购。每个舌簧可与每个壳体组合使用。
*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成,显示的是匹配的簧片。附件:套筒扳手 05586。 旋转锁销的舌簧,无钢制限位器 05570。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
|
|