norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带锌制 L 型把手的旋转锁销,外壳直径 32 mm
05573

带锌制 L 型把手的旋转锁销,外壳直径 32 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌壳体、操作件和螺母。
NBR O 型圈,CR 平面密封件。
规格:外壳和操作件经黑色粉末喷涂处理。
螺母镀锌。
提示:左右侧安装均可,锁模行程 90°。旋转锁销可以预组装(对于较小的 A 型和较大的门厚度时,只能有限实现)。固定螺母设计为带钳爪的接地螺母。

通过 O 型圈和平面密封件实现防水防尘等级为 IP65。

可锁定的旋转锁销分别提供 2 个钥匙。钥匙可以从两个位置上拔下(打开和关闭)。锁定是相同的,也就是说每个锁都可以用相同的钥匙打开(锁定 101 或1333)。

所需规格的舌簧请单独订购。每个舌簧可与每个壳体组合使用。

*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成,显示的是匹配的簧片。
附件:旋转锁销的套筒扳手 05586。
钢制旋转锁销的舌簧 05569。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05573 带锌制 L 型把手的旋转锁销,外壳直径 32 mm 167 kB

图纸

带锌制 L 型把手的旋转锁销,外壳直径 32 mm

商品选择/筛选

订货号

操作元件规格

HS
max.
CAD配件价格订购
05573-1182L型把手-188 根据要求
05573-2182L 型可锁定把手关闭 101188 根据要求
05573-3182L 型可锁定把手关闭 1333188 根据要求