05578-02
不锈钢制安全旋转锁销
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
旋转锁销
不锈钢制安全旋转锁销
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4401。
规格:
亮色。
提示:
安全旋转锁销在较高挤压力条件下也可通过安装的锁定元件做到摇动和振动保护,符合 DIN 43668。没有合适的钥匙时无法操作。钥匙只能在锁紧位置上拔出。预装旋转锁销组件。右型 = 逆时针关闭。左型 = 顺时针关闭。IP65 防水防尘等级符合 EN 60529 标准。
请单独订购所需规格的舌簧。每种舌簧都可以与壳体组合。
*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成,显示的是匹配的簧片。
附件:
旋转锁销 05586。
不锈钢旋转锁销的舌簧 05566-07。
图纸提示:
1) 平面密封件
2) 自锁式螺栓
操作元件:
a) 双齿 5 mm
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05578-02 不锈钢制安全旋转锁销
243 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型 1
操作元件
D
H
CAD
配件
价格
订购
05578-02-14518
右
双齿 5 mm
30
18
根据要求
05578-02-24518
左
双齿 5 mm
30
18
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-62
|
>
|
>>
05561
紧凑型旋转锁销,外壳直径 20 mm
05561-02
不锈钢旋转锁销,紧凑型,外壳直径 20 mm
05562
带蝶形旋钮的紧凑型旋转锁销,外壳直径 22 mm
05563
钢制紧凑型旋转锁销的舌簧
05564
紧凑型旋转锁销,可锁定
05564-10
锌制旋转锁销,可锁定
05564-14
锌制旋转锁销,可锁定,长型
05564-15
钢制舌簧,带限位器
05566
锌制旋转锁销,外壳和操作件镀铬或黑色粉末喷涂处理
05566-03
不锈钢 1.4404 旋转锁销,小型,外壳直径 28 mm
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-62
|
>
|
>>