05576
旋转锁销,带分级舌簧
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
旋转锁销
旋转锁销,带分级舌簧
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
压铸锌壳体、操作件和舌簧。
钢制螺母。橡胶平面密封件。
规格:
壳体和操作件镀铬。
粗制舌簧。螺母镀锌。
提示:
带分级舌簧的旋转锁销主要用于具有更高密封挤压力要求的门和壳体。左右侧安装均可。关闭进程总是顺时针进行。通过致动装置的右转,可逐步增加拧紧行程,并在最大旋转角度为 270°时达到 9.5 mm 的最大行程。
防水防尘等级为 IP65。
附件:
套筒扳手 05586
图纸提示:
操作件:
a) 方形 7 mm
b) 双齿 3 mm
c) 双齿 5 mm
1) O 型圈
1) 转接座
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05576 旋转锁销,带分级舌簧
400 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
操作元件
A
L
S
max.
CAD
配件
价格
订购
05576-17301
方形 7 mm
30 -9,5
30
20
根据要求
05576-17401
方形 7 mm
40 -9,5
40
30
根据要求
05576-17501
方形 7 mm
50 -9,5
50
40
根据要求
05576-17601
方形 7 mm
60 -9,5
60
50
根据要求
05576-43301
双齿 3 mm
30 -9,5
30
20
根据要求
05576-43401
双齿 3 mm
40 -9,5
40
30
根据要求
05576-43501
双齿 3 mm
50 -9,5
50
40
根据要求
05576-43601
双齿 3 mm
60 -9,5
60
50
根据要求
05576-45301
双齿 5 mm
30 -9,5
30
20
根据要求
05576-45401
双齿 5 mm
40 -9,5
40
30
根据要求
05576-45501
双齿 5 mm
50 -9,5
50
40
根据要求
05576-45601
双齿 5 mm
60 -9,5
60
50
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-62
|
>
|
>>
05561
紧凑型旋转锁销,外壳直径 20 mm
05561-02
不锈钢旋转锁销,紧凑型,外壳直径 20 mm
05562
带蝶形旋钮的紧凑型旋转锁销,外壳直径 22 mm
05563
钢制紧凑型旋转锁销的舌簧
05564
紧凑型旋转锁销,可锁定
05564-10
锌制旋转锁销,可锁定
05564-14
锌制旋转锁销,可锁定,长型
05564-15
钢制舌簧,带限位器
05566
锌制旋转锁销,外壳和操作件镀铬或黑色粉末喷涂处理
05566-03
不锈钢 1.4404 旋转锁销,小型,外壳直径 28 mm
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-62