05578-01
安全旋转锁销
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
旋转锁销
安全旋转锁销
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
压铸锌壳体、操作件、螺母和钥匙。
橡胶平面密封件。
规格:
壳体和操作件镀铬或黑色粉末喷涂处理。
钥匙镀铬。
提示:
安全旋转锁销,带有弹簧加载式舌簧。可在左侧或右侧使用,关闭行程 90°。旋转锁销可预安装。单侧配有紧固螺母,相当于带有夹头的接地螺母。
根据 IP65,防水防尘。
请单独订购钥匙。只能用专门的钥匙打开和锁闭锁。钥匙只能在闭合状态下拔出。未锁闭时,钥匙用作手柄。
请单独订购所需的舌簧。每种舌簧都可以与壳体组合。
*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成,显示的是匹配的簧片。
附件:
钢制旋转锁销的舌簧 05569。
图纸提示:
1) 钥匙在关闭状态下可拔出
2) 钥匙在打开状态下不可拔出
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05578-01 安全旋转锁销
186 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
表面
操作元件
H
SW
铰链订货号
CAD
配件
价格
订购
05578-01-181
镀铬
锁
18,5
27
05578-01-9
根据要求
05578-01-182
经喷涂处理
锁
18,5
27
05578-01-9
根据要求
订货号
名称
CAD
配件
价格
订购
05578-01-9
套筒扳手
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-62
|
>
|
>>
05561
紧凑型旋转锁销,外壳直径 20 mm
05561-02
不锈钢旋转锁销,紧凑型,外壳直径 20 mm
05562
带蝶形旋钮的紧凑型旋转锁销,外壳直径 22 mm
05563
钢制紧凑型旋转锁销的舌簧
05564
紧凑型旋转锁销,可锁定
05564-10
锌制旋转锁销,可锁定
05564-14
锌制旋转锁销,可锁定,长型
05564-15
钢制舌簧,带限位器
05566
锌制旋转锁销,外壳和操作件镀铬或黑色粉末喷涂处理
05566-03
不锈钢 1.4404 旋转锁销,小型,外壳直径 28 mm
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-62