norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4301.

规格:亮色。提示:*A 的单位为 mm,壳体长度 H=26.1 mm。附件:锌制旋转锁销,符合 DIN 14925 05578-10 消防标准。特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 05578-12_Datasheet_32856--zh 139 kB

图纸

不锈钢舌簧,无限位器

商品选择/筛选

订货号类型 1类型 2A,当 H=26.1B

B1L适用于 norelem 旋转锁销

CAD配件价格订购
05578-12-145X521无挡块向下弯折的曲柄52,119,58,14505578-10根据要求
05578-12-145X501无挡块向下弯折的曲柄50,119,58,14505578-10根据要求
05578-12-145X481无挡块向下弯折的曲柄48,119,58,14505578-10根据要求
05578-12-145X461无挡块向下弯折的曲柄46,119,58,14505578-10根据要求
05578-12-145X441无挡块向下弯折的曲柄44,119,58,14505578-10根据要求
05578-12-145X421无挡块向下弯折的曲柄42,119,58,14505578-10根据要求
05578-12-145X401无挡块向下弯折的曲柄40,119,58,14505578-10根据要求
05578-12-145X381无挡块向下弯折的曲柄38,119,58,14505578-10根据要求
05578-12-145X361无挡块向下弯折的曲柄36,119,58,14505578-10根据要求
05578-12-145X341无挡块向下弯折的曲柄34,119,58,14505578-10根据要求
05578-12-145X321无挡块向下弯折的曲柄32,119,58,14505578-10根据要求
05578-12-145X301无挡块向下弯折的曲柄30,119,58,14505578-10根据要求
05578-12-145X281无挡块向下弯折的曲柄28,119,58,14505578-10根据要求
05578-12-145X261无挡块D 型26,119,58,14505578-10根据要求
05578-12-145X241无挡块向上弯折的曲柄24,119,58,14505578-10根据要求
05578-12-145X221无挡块向上弯折的曲柄22,119,58,14505578-10根据要求
05578-12-145X201无挡块向上弯折的曲柄20,119,58,14505578-10根据要求
05578-12-145X181无挡块向上弯折的曲柄18,119,58,14505578-10根据要求
05578-12-145X161无挡块向上弯折的曲柄16,119,58,14505578-10根据要求
05578-12-145X141无挡块向上弯折的曲柄14,119,58,14505578-10根据要求
05578-12-145X121无挡块向上弯折的曲柄12,119,58,14505578-10根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83