norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:提示:随供了 M3 不锈钢固定螺栓。
安装方式适用于 9 mm 及以上的板厚。
附件:旋转夹紧装置 05592-10。特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05592-30 钢制夹紧板 适用于旋转锁销 292 kB
 旋转卡锁 05592-12 和夹紧板 05592-30 的技术资料 395 kB

图纸

钢制夹紧板 适用于旋转锁销

商品选择/筛选

订货号D

D1D2D3D4D5D6HH1H2LL1CAD配件价格订购
05592-30-80181426M3x0,52014,52611,53,51,545 根据要求