|
|
产品说明材料:不锈钢制壳体。 不锈钢螺栓。 不锈钢制销钉。 不锈钢旋钮。规格:亮色壳体。 亮色螺栓。 亮色销钉。 不锈钢旋钮,亮色。提示:随供了固定螺栓 M2 或 M3。 安装方式 1,用于板厚 6 mm 或 12 mm。 安装方式 2,用于板厚 12 至 20 mm。
如果超过夹持力,则板与板之间会产生 0.1 mm 以上的间隙。 附件:夹紧板 05592图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | 夹持力 N | 夹紧力 N | 径向力 kN | 拔出力 F kN | 工作温度 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05591-15162 | 15,5 | 14 | 25 | 20 | 21 | 11,5 | 6,5 | 60 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 1,2 | 5 | 60 | 1,8 | ≤180 °C |  | | 根据要求 | | 05591-18172 | 17 | 18 | 34 | 32 | 28 | 15,4 | 10 | 90 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 2,6 | 8 | 90 | 3,2 | ≤180 °C |  | | 根据要求 | | 05591-18232 | 23 | 18 | 34 | 32 | 28 | 15,4 | 10 | 90 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 2,6 | 8 | 90 | 3,2 | ≤180 °C |  | | 根据要求 | |
|
|