05577-01
紧凑型旋转锁销,缩回距离可变
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
旋转锁销
紧凑型旋转锁销,缩回距离可变
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制旋转锁销。
星形旋钮 DIN 6336,热固性塑料。
规格:
镀锌并经过蓝色钝化处理的旋转锁销。
黑色星形旋钮。
提示:
紧凑型旋转锁销主要用于对密封件贴合压力要求较高的门和护罩。可在左侧或右侧使用。锁闭过程始终沿顺时针方向进行。
装配:
在直径为 25 mm 的孔内,放入手柄用作柱塞顶销。通过该孔插入锁。为了推入并固定螺母,舌簧必须位于其终端位置和凹槽的中心。
根据要求:
防水设计由不锈钢 A2 制成,符合 IP65 标准。
功能:
通过右旋操作装置,舌簧旋转 90° 并进行锁闭位置。继续旋转,舌簧沿轴向拧紧螺纹并以此增加贴合压力。左旋解锁。其中,舌簧在终端位置打开,严丝合缝,由此确保在密封件贴合时安全打开。
可变的缩回距离为 7 mm。9-44 mm 的夹紧区域被 7 个弯曲的舌簧(尺寸 A)覆盖。
供货时已完全安装。
附件:
套筒扳手 05586
图纸提示:
1) 柱塞顶销
2) 框架
操作件:
a) 方形 7 mm
b) 双齿 3 mm
c) 双齿 5 mm
d) 星形旋钮
e) 三角形 7 mm
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05577-01 紧凑型旋转锁销,缩回距离可变
241 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
操作元件
A
L
H
S
max.
SW
CAD
配件
价格
订购
05577-01-1709161
方形 7 mm
9-16
40,5
40
7
27
根据要求
05577-01-1713201
方形 7 mm
13 - 20
42,5
40
7
27
根据要求
05577-01-1717241
方形 7 mm
17 - 24
44
40
7
27
根据要求
05577-01-1723301
方形 7 mm
23 - 30
45
40
7
27
根据要求
05577-01-1729361
方形 7 mm
29 - 36
43
40
7
27
根据要求
05577-01-1733401
方形 7 mm
33 - 40
40,5
40
7
27
根据要求
05577-01-1737441
方形 7 mm
37 - 44
37
40
7
27
根据要求
05577-01-4309161
双齿 3 mm
9-16
40,5
40
7
27
根据要求
05577-01-4313201
双齿 3 mm
13 - 20
42,5
40
7
27
根据要求
05577-01-4317241
双齿 3 mm
17 - 24
44
40
7
27
根据要求
05577-01-4323301
双齿 3 mm
23 - 30
45
40
7
27
根据要求
05577-01-4329361
双齿 3 mm
29 - 36
43
40
7
27
根据要求
05577-01-4333401
双齿 3 mm
33 - 40
40,5
40
7
27
根据要求
05577-01-4337441
双齿 3 mm
37 - 44
37
40
7
27
根据要求
05577-01-4509161
双齿 5 mm
9-16
40,5
40
7
27
根据要求
05577-01-4513201
双齿 5 mm
13 - 20
42,5
40
7
27
根据要求
05577-01-4517241
双齿 5 mm
17 - 24
44
40
7
27
根据要求
05577-01-4523301
双齿 5 mm
23 - 30
45
40
7
27
根据要求
05577-01-4529361
双齿 5 mm
29 - 36
43
40
7
27
根据要求
05577-01-4533401
双齿 5 mm
33 - 40
40,5
40
7
27
根据要求
05577-01-4537441
双齿 5 mm
37 - 44
37
40
7
27
根据要求
05577-01-5009161
星形旋钮
9-16
40,5
40
7
27
根据要求
05577-01-5013201
星形旋钮
13 - 20
42,5
40
7
27
根据要求
05577-01-5017241
星形旋钮
17 - 24
44
40
7
27
根据要求
05577-01-5023301
星形旋钮
23 - 30
45
40
7
27
根据要求
05577-01-5029361
星形旋钮
29 - 36
43
40
7
27
根据要求
05577-01-5033401
星形旋钮
33 - 40
40,5
40
7
27
根据要求
05577-01-5037441
星形旋钮
37 - 44
37
40
7
27
根据要求
05577-01-8709161
三角形 7 MM
9-16
40,5
40
7
27
根据要求
05577-01-8713201
三角形 7 MM
13 - 20
42,5
40
7
27
根据要求
05577-01-8717241
三角形 7 MM
17 - 24
44
40
7
27
根据要求
05577-01-8723301
三角形 7 MM
23 - 30
45
40
7
27
根据要求
05577-01-8729361
三角形 7 MM
29 - 36
43
40
7
27
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-62
|
>
|
>>
05561
紧凑型旋转锁销,外壳直径 20 mm
05561-02
不锈钢旋转锁销,紧凑型,外壳直径 20 mm
05562
带蝶形旋钮的紧凑型旋转锁销,外壳直径 22 mm
05563
钢制紧凑型旋转锁销的舌簧
05564
紧凑型旋转锁销,可锁定
05564-10
锌制旋转锁销,可锁定
05564-14
锌制旋转锁销,可锁定,长型
05564-15
钢制舌簧,带限位器
05566
锌制旋转锁销,外壳和操作件镀铬或黑色粉末喷涂处理
05566-03
不锈钢 1.4404 旋转锁销,小型,外壳直径 28 mm
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-62
|
>
|
>>