05568
锌制旋转锁销,长型,外壳直径 32 mm
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
旋转锁销
锌制旋转锁销,长型,外壳直径 32 mm
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
壳体和操作件为压铸锌材质。
规格:
壳体和操作件镀铬。
提示:
防护等级为 IP65。这可通过附加的 O 型圈致动以及安装在壳体上的平面密封件实现。旋转锁销可以预组装。
所需规格的舌簧请单独订购。每个舌簧可与该壳体组合使用。
*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成,显示的是匹配的簧片。
附件:
旋转锁销 05586。
钢制旋转锁销的舌簧 05569。
图纸提示:
操作件:
a) 方形 8 mm
b) 一字槽
c) 双齿 3 mm
d) 三角形 7 mm
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05568 锌制旋转锁销,长型,外壳直径 32 mm
239 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
H
操作元件
S
max.
SW
CAD
配件
价格
订购
05568-18301
30
方形 8 mm
18
27
根据要求
05568-40301
30
双齿 3 mm
18
27
根据要求
05568-20301
30
一字槽
18
27
根据要求
05568-87301
30
三角形 7 MM
18
27
根据要求
05568-18401
40
方形 8 mm
18
27
根据要求
05568-40401
40
双齿 3 mm
18
27
根据要求
05568-20401
40
一字槽
18
27
根据要求
05568-87401
40
三角形 7 MM
18
27
根据要求
05568-18501
50
方形 8 mm
18
27
根据要求
05568-40501
50
双齿 3 mm
18
27
根据要求
05568-20501
50
一字槽
18
27
根据要求
05568-87501
50
三角形 7 MM
18
27
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-62
|
>
|
>>
05561
紧凑型旋转锁销,外壳直径 20 mm
05561-02
不锈钢旋转锁销,紧凑型,外壳直径 20 mm
05562
带蝶形旋钮的紧凑型旋转锁销,外壳直径 22 mm
05563
钢制紧凑型旋转锁销的舌簧
05564
紧凑型旋转锁销,可锁定
05564-10
锌制旋转锁销,可锁定
05564-14
锌制旋转锁销,可锁定,长型
05564-15
钢制舌簧,带限位器
05566
锌制旋转锁销,外壳和操作件镀铬或黑色粉末喷涂处理
05566-03
不锈钢 1.4404 旋转锁销,小型,外壳直径 28 mm
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-62
|
>
|
>>