Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Trubkové spojky a spojovací prvky pro potrubí od společnosti norelem

Pomocí trubkových spojek a spojovacích prvků norelem lze vzájemně spojovat trubky čtvercového nebo kulatého tvaru. Pomocí trubkových spojek a spojovacích prvků norelem v internetovém obchodě lze realizovat jednoduché konstrukce.

Systém na spojování trubek

U většiny trubkových spojek se jako spojovací prvek používá násuvný spoj. Kromě toho existuje možnost vzájemně silového trubkového spoje.

Ve většině případů se trubky upínají do spoje pomocí šroubu (svěrný spoj). Při přestavbě stávajících trubkových spojek na jiné průměry nebo průřezy stačí nahradit čtyřhrannou redukční objímku nebo kulatou redukční objímku.

Oblasti použití trubkových spojek a systémů pro připojení potrubí

.
  • Pro nosné konstrukce, jako je lešení a rámy
  • .
  • Pro bezpečnostní prvky, jako jsou zábradlí, parapety, zábrany na strojích a ochrana proti pádu
  • .
  • Všeobecné příslušenství a pomocné konstrukce
  • .
  • Eventní technologie (výstavba veletrhů, výstavní konstrukce, pódiová technika)
  • V průmyslu při zřizování pracovišť a výrobních zařízení
  • .
  • V obchodu s dílenským vybavením a vybavením prodejen

Funkce připojení trubek

Díky trubkovým spojkám a systémům na spojování trubek od společnosti norelem je možné spojování potrubí v rozsahu téměř 360°. Pouzdro zcela obklopuje trubku a šroub stlačuje celé pouzdro k sobě. V místě trubkového spoje vzniká plošný tlak.

Přednosti trubkové spojky firmy norelem

Spojovací prvky na trubky norelem nabízejí ideální řešení pro každou aplikaci. Jako normované a standardní díly lze spojovací prvky norelem použít a instalovat pro běžné průměry potrubí a pomocí redukčních objímek je lze použít i pro větší trubkové spojovací prvky. Potrubní spojovací prvky norelem tak umožňují vysokou flexibilitu při konstrukci trubkové spojky.

Trubková spojka z plastu, hliníku, oceli nebo šedé litiny?

Materiály pro výběr prvků potrubních spojů musí být přizpůsobeny příslušné funkci trubkových spojek. V internetovém obchodě norelem si můžete vybrat různé materiály trubkových spojek jako je plast, šedá litina, hliník nebo ocel pro ideální spojení potrubí.
Pokud se staví větší konstrukce a je třeba přenášet větší zátěže, jsou vhodnější hliníkové nebo nerezové trubkové spojky. Trubkové spojky z nerezové oceli jsou vhodné pro kvalitnější konstrukce, které mohou být vystaveny různým povětrnostním vlivům.

Trubková spojka z plastu

Při použití trubkových spojek v místnostech se často používá plast.

Vhodná velikost trubkové spojky pro vaše použití

V internetovém obchodě norelem a v katalogu "THE BIG GREEN BOOK" najdete různé tvary trubkových spojů. Druh spojení zde vždy závisí na příslušném použití systému na spojování trubek. V sortimentu trubkových spojek norelem se rozlišuje mezi kulatými a čtyřhrannými trubkami tak, že je třeba pro různé typy trubek zvolit příslušnou trubkovou spojku.

Příklad plastové trubkové spojky, kulatá trubková spojka s patkou trubkové spojky,

Rohrverbinder Kreuzstück

Trubkové spojky , křížové díly norelem se používají v případech, kdy je třeba vzájemně křížem spojit dvě trubky. Upínací šroub s maticí slouží jako lis, a tím k pevnému spojení trubkového spoje.

Trubkové spojky tvaru T

T-kusy trubkové spojky norelem jsou vhodné pro spojení dvou trubek ve tvaru T, tj. uspořádání trubek z vertikální do horizontální roviny. Šrouby s válcovou hlavou a pozinkované šestihranné matice zajišťují bezpečné spojení.

Trubkové spojky, úhlové

Úhlové spojky pro připojení trubek norelem zajišťují bezpečné úhlové spojení pod úhlem 90 stupňů, zatímco upínací šrouby zajišťují bezpečné šroubové spojení.

Trubková spojka, patka

Patky pro připojení trubek se používají vždy, když má být trubka umístěna vertikálně v pevné poloze.






Příklad použití kulaté trubkové přípojky pro montáž monitoru na pracovišti:

Trubková spojka příruba

Systém lineárních jednotek (přírub) je racionální, cenově výhodný a univerzálně použitelný. Systém trubkových spojů má dobrou tuhost, nízký průhyb a vysokou nosnost. Pro různé případy použití a zátěže jsou k dispozici čtyři konstrukční velikosti (vodicí trubka o Ø od 18 mm do 50 mm).

Vlastnosti:
– Sériové dráhy posuvu možné až do 2.000 mm
– Polohovací přesnosti lze dosáhnout až na ±0,2 mm po délce dráhy 300 mm
– Rychlost posuvu až do 1,5 m/min
– Pohon pomocí trapézového šroubu
– Libovolná montážní poloha

Technický popis:

Rotační pohyb závitového šroubu, který je umístěn ve vodící trubce, se převádí pomocí vodící matice na vodicí saně. Ten je proti otáčení zajištěn unášecím klínem.

Upevnění lineární jednotky:

V závislosti na montážní poloze a použití lze lineární jednotku upevnit pomocí upevňovacích prvků. Za tímto účelem jsou k dispozici svěrací prvky trubkového systému.






Příklad použití dopravního pásu pro přepravu obalů:

Trubková spojka, přímá

Trubkové spojky přímé se používají vždy, když je třeba dosáhnout přímého spojení dvou trubek. Šroub s válcovou hlavou a pozinkovanou šestihrannou maticí zajišťuje bezpečné spojení trubek v systému spojování trubek.

Trubkové kloubové spojky, kloubový kus a kloubová noha

Trubkové spojky kloubové s vnitřním ozubením lze s trubkovými spojkami kloubovými s vnějším ozubením (29026) spojit do jednoho kloubového prvku. Trubkové spojky jsou plynule nastavitelné v úhlu 180°, a lze je tedy individuálně nastavit a použít v úhlu pro danou aplikaci. Šroub s válcovou hlavou a pozinkovanou šestihrannou maticí zajišťuje bezpečné spojení trubek v systému na spojování trubek.

Příslušenství pro systém na spojování trubek

V internetovém obchodě norelem naleznete kromě trubkových spojů také rozsáhlý sortiment příslušenství pro systémy na spojování trubek, jako například:

Redukční objímky

Pomocí redukčních objímek lze upnout menší trubky nebo je přestavět ze čtyřhranných na kulaté.

Záslepky

Záslepky se používají jako ochrana okrajů resp. k uzavření konců trubek. Montáž je možné provést ručním zatlačním zátky nebo šetrným zatlučením kladívkem.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83