Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Přesná trubka podle DIN EN 10305, nerezová ocel 1.4301.
Vřeteno s trapézovým závitem, pravý závit, válcovaný, nerezová ocel 1.4301.

Upozornění:Střední rozmezí otáček, samosvorné.

zdvih S = délka L – (2 x L2 + J).
Na vyžádání:Levý závit, 2 hnací čepy, další zdvihy nebo ovládací kola.Příslušenství:- Vedení nerezová ocel 29120, 29130, 29135
- Svorky k systému na spojování trubek
Princip funkce:Rotační pohyb závitového vřetena je převeden na lineární pohyb vodícího supportu.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29105 Jednotky lineárních vedení z nerezové oceli 128 kB

Výkresy

Jednotky lineárních vedení z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Typ E

VřetenoLZdvih
S
BD1JL1L2MP1
Lícované pero
DIN 6885
V1CADPřís.CenaObjednat
29105-1300101X300s uložením kuličkového ložiska30Tr 14x3300109308 h8312680222 x 2 x 20M4x8 536,18 €
29105-1300101X500s uložením kuličkového ložiska30Tr 14x3500309308 h8312680222 x 2 x 20M4x8 611,73 €
29105-1300101X800s uložením kuličkového ložiska30Tr 14x3800609308 h8312680222 x 2 x 20M4x8 725,08 €
29105-1400101X300s uložením kuličkového ložiska40Tr 20x43001074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 592,07 €
29105-1400101X500s uložením kuličkového ložiska40Tr 20x45003074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 671,77 €
29105-1400101X800s uložením kuličkového ložiska40Tr 20x48006074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 791,32 €
29105-1400101X1000s uložením kuličkového ložiska40Tr 20x410008074012 h8393877284 x 4 x 32M6x10 871,02 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83