Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Svěrací šroub s maticí, ocel.
Provedení: Hladce vyleštěno.
Svěrací šroub s maticí, pozinkováno.
Na vyžádání:Svěrací páka pro upevnění a jiné rozměry trubek čtvercového profilu.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem 29050Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29002 Trubkové spojky křížové hliník 325 kB

Výkresy

Trubkové spojky křížové hliník

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEGHKLMRSCADPřís.CenaObjednat
29002-52303030,230,2384545446464834446M8x45  22,22 €
29002-52404040,340,35060606175751116157M8x60  31,10 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83