Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Trubkové spojky tvaru T se používají pro osové připojení prvků. Šroubují se na stroje nebo stojany.
Trubkové spojky mají na kulovém kloubu připojovací desku otočnou o 360°.
K nim lze připojit a individuálně nastavit součásti, jako jsou snímače, reflektory a další prvky. Vhodné pro součásti, které je třeba přesně vyrovnat a častěji nastavovat.
Rozsah vychýlení připojovací desky činí minimálně 60°.
Materiál:Termoplast.
Šroub s válcovou hlavou podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Černé.
Šroub s válcovou hlavou, šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění:Lze je kombinovat s jinými trubkovými spojkami konstrukční velikosti 18 mm.Je-li třeba sevřít trubky menší nebo změnit trubku s kruhovým profilem na profil čtyřhranný, je to možné provést pomocí redukčních pouzder.

Speciální povrchová úprava kulového kloubu zajišťuje vysokopevnostní upnutí.

Max. utahovací moment pro utažení upínacích šroubů:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.

Uvedené síly a momenty jsou nezávazné orientační hodnoty, kterých nemusí být v jednotlivých případech dosaženo z důvodu různých podmínek použití, např. teploty nebo vlastností povrchu upínaných profilů.
Poskytnuté údaje nepředstavují záruku kvality ani zaručené vlastnosti výrobků.
Příslušenství:- Redukční pouzdra 29042
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem 29050
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29006 Trubkové spojky tvaru T, z plastu, s kulovým kloubem 321 kB

Výkresy

Trubkové spojky tvaru T, z plastu, s kulovým kloubem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BCDEFGHKLMMb (Nm)CADPřís.CenaObjednat
29006-18118,15,521M5X10301540203085308 37,16 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83