Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel, jemný odlitek 1.4308.
Šroub s válcovou hlavou ISO 4762 a šestihranná matice ISO 4032, nerezová ocel.
Od Ø 30 mm šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017, nerezová ocel.

Provedení: Elektrolyticky leštěno.Upozornění:Trubkové spojky s průměry 30 a 40 mm jsou opatřeny krytem závitu ze silikonu, které chrání závit šroubu se šestihrannou hlavou před nečistotami a poškozením.Na vyžádání:Upínací páka pro upevnění.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem 29050Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29000 Trubkové spojky křížové nerezová ocel 460 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubkové spojky křížové nerezová ocel

Trubkové spojky křížové, nerezová ocel, tvar A

více informací

Výkresy

Trubkové spojky křížové, nerezová ocel, tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

ELPQRSTCADPřís.CenaObjednat
29000-11212A12,112,12025,525,564232349M6x18M6x18 32,96 €
29000-11414A14,114,12025,525,564232349M6x18M6x18 32,96 €
29000-11616A16,116,12025,525,564232349M6x18M6x18 32,96 €
29000-11818A18,118,12025,525,564232349M6x18M6x18 32,96 €
29000-12020A20,120,12125,525,564232349M6x18M6x18 36,43 €

Trubkové spojky křížové, nerezová ocel, tvar B

více informací

Výkresy

Trubkové spojky křížové, nerezová ocel, tvar B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

ELPQRSTCADPřís.CenaObjednat
29000-13030B30,130,13332,432,49245.545.573,5M8x30M8x30 67,36 €
29000-14040B40,1740,174240,440,4118525295,5M10x35M10x35 92,03 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83