Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast.
Šroub s válcovou hlavou podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Černé.
Šroub s válcovou hlavou, šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění:Pomocí trubkové křížové spojky je možné díl je možné sevřít trubky s čtvercovým profilem o délce základny 30 mm. Je-li třeba sevřít trubky menších rozměrů nebo změnit trubku se čtvercovým profilem na kulatý, je to možné provést pomocí redukčních pouzder 29040.Na vyžádání:Umělohmotná svěrací páka pro upevnění.Příslušenství:- Redukční pouzdra 29040
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem 29050
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29002 Křížové svorky plast 270 kB
 Technické pokyny k trubkovému stavebnicovému systému z termoplastu 328 kB

Výkresy

Křížové svorky plast

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCADPřís.CenaObjednat
29002-30303030  11,81 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83