Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Hladce vyleštěno.
Šroub s válcovou hlavou a šestihranná matice, pozinkované.
Na vyžádání:Upínací páka pro upevnění.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem 29050Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29000 Křížové svorky hliník 438 kB

Výkresy

Křížové svorky hliník

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEGHKLPQRSTCADPřís.CenaObjednat
29000-5121212,112,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  14,32 €
29000-5141414,114,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  14,32 €
29000-5151515,115,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  14,32 €
29000-5161616,116,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  14,32 €
29000-5181818,118,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  14,32 €
29000-5201420,114,127403340265984213365M8x25M6x20  16,55 €
29000-5202020,120,1334040--73101333378M8x25M8x25  16,55 €
29000-5251425,114,127403340265984213365M8x25M6x20  16,55 €
29000-5252525,125,1334040--73101333378M8x25M8x25  16,55 €
29000-5301430,114,127403340265984213365M8x25M6x20  16,55 €
29000-5303030,130,1334040--73101333378M8x25M8x25  16,55 €
29000-5402040,1720,1365040523260110334086,5M10x30M8x25  25,69 €
29000-5403040,1730,1456565654598137,54444108,5M10x30M10x30  26,60 €
29000-5404040,1740,17456060--1001374040111M10x30M10x30  25,69 €
29000-5503050,2230,1456565654598137,54444108,5M10x35M10x35  26,60 €
29000-5505050,250,2537070--1181544545128M10x35M10x35  26,60 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83