Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast.
Šroub s válcovou hlavou podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Černé.
Šroub s válcovou hlavou, šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění:Trubkové spojky, kloubové patice jsou nastavitelné plynule o 180°.
Základní velikost pro kruhové trubky je Ø18 mm, resp. Ø30 mm. Upínání menších trubek nebo přechod z kruhových na čtyřhranné trubky lze provést pomocí redukčních pouzder 29042.
Na vyžádání:Umělohmotná svěrací páka pro upevnění.Příslušenství:- Redukční pouzdra 29042
- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem 29050
Vezměte na vědomí:Utahovací moment svěracích šroubů:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29036 Kloubové svorky bez ozubení, plast 253 kB
 Technické pokyny k trubkovému stavebnicovému systému z termoplastu 328 kB

Výkresy

Kloubové svorky bez ozubení, plast

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BCDEFGHKLNOPRSCADPřís.CenaObjednat
29036-18185,3 (2x)302526,5405020-655352134M6x18  3,07 €
29036-30306,5 (4x)454041,5607532,560100,57,57528,552,5M8x25  7,88 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83