Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Hladce vyleštěno.
Šroub s válcovou hlavou a šestihranná matice, pozinkované.
Na vyžádání:Svěrací páka pro upevnění a jiné průměry.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem 29050Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29010 Stavěcí svorky hliník 270 kB

Výkresy

Stavěcí svorky hliník

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDěrová
šablona
A

BCDEGHKLMNOPRSUCADPřís.CenaObjednat
29010-512112,16272535,542282837425302321M6x2030  14,11 €
29010-514114,16272535,542282837425302321M6x2030  14,11 €
29010-515115,16272535,542282837425302321M6x2030  14,11 €
29010-516116,16272535,542282837425302321M6x2030  14,11 €
29010-518118,16272535,542282837425302321M6x2030  14,11 €
29010-520220,1742,5405360404250608423329M8x2545  15,03 €
29010-525225,1742,5405360404250608423329M8x2545  15,03 €
29010-530230,1742,5405360404250608423329M8x2545  15,03 €
29010-540140,179615674906060709010644040M10x3064  25,43 €
29010-550150,221170668410574748510514804549,5M10x3580  25,97 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83