Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast.
Šroub s válcovou hlavou podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Černé.
Šroub s válcovou hlavou, šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění:Pomocí trubkové úhlové spojky lze upnout čtyřhranné a kruhové trubky 30 mm. Je-li třeba upnout trubky menší nebo změnit trubku s kruhovým profilem na profil čtyřhranný, je to možné provést pomocí redukčních pouzder 29040 nebo 29042.Příslušenství:Kulaté a čtyřhranné trubky 29050.
Hliníkové kruhové trubky s drážkou 29050-05.
Redukční pouzdra 29040 a 29042.
Plastová upínací páka s prodlouženým nákružkem 06611-50.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29008 Trubkové úhlové spojky z plastu 199 kB

Výkresy

Trubkové úhlové spojky z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevABHDLCNMSS1CADPřís.CenaObjednat
29008-30Trubní Spojka30,130,34540116404578M8x25M8X35 16,81 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83