Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Termoplast.Provedení: Černé.Upozornění:Pomocí redukčních pouzder je možné svírat trubky menších průměrů nebo změnit čvercový profil na kruhový.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29040 Redukční pouzdra čtyřhranná 217 kB
 Technické pokyny k trubkovému stavebnicovému systému z termoplastu 328 kB

Výkresy (celkový přehled)

Redukční pouzdra čtyřhranná

Redukční pouzdra pro kruhové trubky

více informací

Výkresy

Redukční pouzdra pro kruhové trubky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2A

BLCADPřís.CenaObjednat
29040-03020pro kruhové trubkyØ 20,2530,345 2,69 €
29040-03025pro kruhové trubkyØ 25,2530,345 2,69 €
29040-03030pro kruhové trubkyØ 30,2530,345 2,69 €

Redukční pouzdra pro čtyřhranné trubky

více informací

Výkresy

Redukční pouzdra pro čtyřhranné trubky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2A

BLCADPřís.CenaObjednat
29040-13020pro čtyřhranné trubky20,530,345 2,69 €
29040-13025pro čtyřhranné trubky25,530,345 2,69 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83