|
|
29104Lineární jednotky hliníkové, čtvercové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliníková profilová trubka. Hliníkové koncové prvky. Ocelové vřeteno.Provedení: Přírodní eloxovaná profilová trubka. Koncové prvky, černě eloxované.Upozornění:Lineární jednotky se používají pro lineární pohyby a polohování. Saně se pohybují pomocí závitového vřetena. Tento pohyb lze provádět buď ručně pomocí ručního kola, nebo pomocí elektrického pohonu. Saně jsou vedeny po profilových kolejnicích bez vůle.Teplotní rozsah:0 °C až +60 °CPříslušenství:Pohony z nerezové oceli nebo hliníku pro lineární jednotky 85000-50. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | Zdvih S | L | L1 | L2 | Vřeteno | Typ EV | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
29104-030X300 | A | Jednostranná montážní deska | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 20 | 7 | 204 | 300 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 404,12 € | | 29104-030X500 | A | Jednostranná montážní deska | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 20 | 7 | 404 | 500 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 438,90 € | | 29104-030X800 | A | Jednostranná montážní deska | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 20 | 7 | 704 | 800 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 491,06 € | | 29104-040X1000 | A | Jednostranná montážní deska | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 885 | 1000 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 596,41 € | | 29104-040X300 | A | Jednostranná montážní deska | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 185 | 300 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 436,64 € | | 29104-040X500 | A | Jednostranná montážní deska | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 385 | 500 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 482,29 € | | 29104-040X800 | A | Jednostranná montážní deska | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 26 | 8 | 685 | 800 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 550,77 € | | 29104-050X1000 | A | Jednostranná montážní deska | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 33 | 10 | 860 | 1000 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 745,36 € | | 29104-050X500 | A | Jednostranná montážní deska | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 33 | 10 | 360 | 500 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 608,79 € | | 29104-050X800 | A | Jednostranná montážní deska | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 33 | 10 | 660 | 800 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 690,74 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | Zdvih S | L | L1 | L2 | Vřeteno | Typ EV | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
29104-130X300 | B | Montážní deska na obou stranách | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 44 | 7 | 204 | 300 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 457,45 € | | 29104-130X500 | B | Montážní deska na obou stranách | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 44 | 7 | 404 | 500 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 492,22 € | | 29104-130X800 | B | Montážní deska na obou stranách | 30 | 21 | 56 | 42 | 22 | M04x25 | 8 | M6 | 44 | 7 | 704 | 800 | 25 | 18 | Tr 14x3 | 30 |  | | 544,39 € | | 29104-140X1000 | B | Montážní deska na obou stranách | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 885 | 1000 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 639,73 € | | 29104-140X300 | B | Montážní deska na obou stranách | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 185 | 300 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 479,98 € | | 29104-140X500 | B | Montážní deska na obou stranách | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 385 | 500 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 525,62 € | | 29104-140X800 | B | Montážní deska na obou stranách | 40 | 29 | 68 | 54 | 28 | M05x30 | 10 | M6 | 56 | 8 | 685 | 800 | 28 | 22 | Tr18x4 | 40 |  | | 594,09 € | | 29104-150X1000 | B | Montážní deska na obou stranách | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 70 | 10 | 860 | 1000 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 814,91 € | | 29104-150X500 | B | Montážní deska na obou stranách | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 70 | 10 | 360 | 500 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 678,34 € | | 29104-150X800 | B | Montážní deska na obou stranách | 50 | 38 | 85 | 67 | 35 | M06x30 | 12 | M8 | 70 | 10 | 660 | 800 | 30 | 25 | Tr 20x4 | 50 |  | | 760,29 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|