Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Přírodně eloxováno.Na vyžádání:Další délky (L max = 6000mm).
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29050-05 Kruhové trubky z hliníku, s drážkou 109 kB
 Technické informace pro pojistku proti pootočení pro trubkové spojky z plastu 971 kB

Výkresy

Kruhové trubky z hliníku, s drážkou

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Provedení 1BB1B2DLCADPřís.CenaObjednat
29050-05-0230X500s drážkou3,522230500 na požádání
29050-05-0230X1000s drážkou3,5222301000 na požádání
29050-05-0230X2000s drážkou3,5222302000 na požádání

Pokyny k tomuto zboží

Nezobrazí-li se vaše požadovaná délka?


Pak kontaktujte náš odborný personál.
Maximální dodávaná délka činí 6000 mm.

Objednejte nyní zde.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83