|
|
29105Lineární jednotky s vřetenem s trapézovým závitem, z oceli, s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál, provedení:Přesná trubka podle DIN EN 10305, nerezová ocel 1.4301.
U typu E 18 pozinkovaná ocel.
Ocelové vřeteno válcované, s pravým trapézovým závitem. Upozornění:Střední rozmezí otáček, samosvorné.Na vyžádání:Levotočivý závit, nerezové provedení, 2 poháněcí čepy, další hodnoty zdvihu nebo kola pro ruční ovládání.Příslušenství:- Vedení 29120, 29125, 29130, 29135 - Svorky k trubkovému systémuPrincip funkce:Rotační pohyb závitového vřetena je převeden na lineární pohyb vodícího suportu.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | Typ E | Vřeteno | L | Zdvih S | B | D1 | J | L1 | L2 | M | P1 Lícované pero DIN 6885 | V1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
29105-300001X300 | s kluzným ložiskem | 30 | Tr 14x3 | 300 | 100 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | 184,08 € | | 29105-300001X500 | s kluzným ložiskem | 30 | Tr 14x3 | 500 | 300 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | 229,11 € | | 29105-300001X800 | s kluzným ložiskem | 30 | Tr 14x3 | 800 | 600 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | 296,68 € | | 29105-400001X300 | s kluzným ložiskem | 40 | Tr 20x4 | 300 | 91 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 205,62 € | | 29105-400001X500 | s kluzným ložiskem | 40 | Tr 20x4 | 500 | 291 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 252,63 € | | 29105-400001X800 | s kluzným ložiskem | 40 | Tr 20x4 | 800 | 591 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 323,13 € | | 29105-400001X1000 | s kluzným ložiskem | 40 | Tr 20x4 | 1000 | 791 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 366,25 € | | 29105-500001X500 | s kluzným ložiskem | 50 | Tr 20x4 | 500 | 265 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 259,49 € | | 29105-500001X800 | s kluzným ložiskem | 50 | Tr 20x4 | 800 | 565 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 332,91 € | | 29105-500001X1000 | s kluzným ložiskem | 50 | Tr 20x4 | 1000 | 765 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 381,89 € | | 29105-180101X300 | s uložením kuličkového ložiska | 18 | Tr 10x2 | 300 | 145 | 18 | 6 h9 | 24 | 17 | 77,5 | 18 | 2 x 2 x 12 | M3x5 |  |  | 194,89 € | | 29105-180101X500 | s uložením kuličkového ložiska | 18 | Tr 10x2 | 500 | 345 | 18 | 6 h9 | 24 | 17 | 77,5 | 18 | 2 x 2 x 12 | M3x5 |  |  | 234,08 € | | 29105-300101X300 | s uložením kuličkového ložiska | 30 | Tr 14x3 | 300 | 100 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | 235,99 € | | 29105-300101X500 | s uložením kuličkového ložiska | 30 | Tr 14x3 | 500 | 300 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | 281,05 € | | 29105-300101X800 | s uložením kuličkového ložiska | 30 | Tr 14x3 | 800 | 600 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | 348,59 € | | 29105-400101X300 | s uložením kuličkového ložiska | 40 | Tr 20x4 | 300 | 91 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 252,63 € | | 29105-400101X500 | s uložením kuličkového ložiska | 40 | Tr 20x4 | 500 | 291 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 299,67 € | | 29105-400101X800 | s uložením kuličkového ložiska | 40 | Tr 20x4 | 800 | 591 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 370,12 € | | 29105-400101X1000 | s uložením kuličkového ložiska | 40 | Tr 20x4 | 1000 | 791 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 417,15 € | | 29105-500101X500 | s uložením kuličkového ložiska | 50 | Tr 20x4 | 500 | 265 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 273,17 € | | 29105-500101X800 | s uložením kuličkového ložiska | 50 | Tr 20x4 | 800 | 565 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 346,61 € | | 29105-500101X1000 | s uložením kuličkového ložiska | 50 | Tr 20x4 | 1000 | 765 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 395,55 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|