Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Svěrací šroub s maticí, ocel.
Provedení: Potaženo černou práškovou hmotou.
Svěrací šroub s maticí, pozinkováno.
Na vyžádání:Upínací páka pro upevnění.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29125 Křížové svorky pro vedení 237 kB
 Technické pokyny k lineárním jednotkám trubkového systému 118 kB

Výkresy

Křížové svorky pro vedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp E

ABCMV1V2CADPřís.CenaObjednat
29125-3030A3030864533M8x35M8x35 26,53 €
29125-4040A40401176047M10x50M8x45 39,76 €
29125-5050B50501268653M8x50M8x50 86,16 €
29125-3030A3030864533M8x35M8x35 26,53 €
29125-4040A40401176047M10x50M8x45 39,76 €
29125-5050B50501268653M8x50M8x50 86,16 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83