Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel, jemný odlitek 1.4308.
Šroub s válcovou hlavou ISO 4762 a šestihranná matice ISO 4032, nerezová ocel.
Od Ø 30 mm šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017, nerezová ocel.
Provedení: Elektrolyticky leštěno.Upozornění:Trubkové spojky s průměry 30 a 40 mm jsou opatřeny krytem závitu ze silikonu, které chrání závit šroubu se šestihrannou hlavou před nečistotami a poškozením.Na vyžádání:Upínací páka pro upevnění.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem 29050Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29010 Trubková spojka, patka nerezová ocel 548 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubková spojka, patka nerezová ocel

Trubková spojka, patka, nerezová ocel, tvar A

více informací

Výkresy

Trubková spojka, patka, nerezová ocel, tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

EGKLMNPRSUCADPřís.CenaObjednat
29010-112A12,15,72725355038373052321M6x1840 31,88 €
29010-114A14,15,72725355038373052321M6x1840 31,88 €
29010-116A16,15,72725355038373052321M6x1840 31,88 €
29010-118A18,15,72725355038373052321M6x1840 31,88 €
29010-120A20,15,72725355038373052321M6x1840 34,24 €

Trubková spojka, patka, nerezová ocel, tvar B

více informací

Výkresy

Trubková spojka, patka, nerezová ocel, tvar B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

EGHKLMNPRSCADPřís.CenaObjednat
29010-130B30,173937,4486040405060745.541M8x30 59,09 €
29010-140B40,17951,749,4638060606080105248,7M10x35 84,64 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83