Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Hladce vyleštěno.
Šroub s válcovou hlavou a šestihranná matice, pozinkované.
Upozornění:Trubkové spojky, klouby jsou nastavitelné plynule o 180°.Na vyžádání:Svěrací páka pro upevnění a jiné průměry.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem 29050Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29034 Kloubové svorky bez ozubení, hliník 217 kB

Výkresy

Kloubové svorky bez ozubení, hliník

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BCDEHLMPRSCADPřís.CenaObjednat
29034-51212,112,1252629,44488442137,5M6x18  27,96 €
29034-51414,114,1252629,44488442137,5M6x18  27,96 €
29034-51616,116,1252629,44488442137,5M6x18  27,96 €
29034-51818,118,1252629,44488442137,5M6x18  27,96 €
29034-52020,120,145404073146733351M8x35  37,57 €
29034-52525,125,145404073146733351M8x35  37,57 €
29034-53030,130,145404073146733351M8x35  37,57 €
29034-54040,1540,156056561002001004870M10x50  52,85 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83