Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením
29028

Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Svěrací šroub s maticí, ocel.
Provedení: Hladce vyleštěno.
Svěrací šroub s maticí, pozinkováno.
Upozornění:Trubkové kloubové spojky s vnitřním ozubením lze s trubkovými kloubovými spojkami s vnějším ozubením (29026) spojit do jednoho kloubového prvku.

Max. krouticí moment k dotažení svěracích šroubů:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Na vyžádání:Upínací páka pro upevnění.Příslušenství:- Šestihranná matice DIN 985
- Šestihranné šrouby DIN 933
- Šroub s válcovou hlavou DIN 6912
Odkaz na výkres:
1) 15° ozubení
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29028 Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením 324 kB

Výkresy

Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením
Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

CDEGHKLPSF
kN
Mb (Nm)Mv (Nm)CADPřís.CenaObjednat
29028-51212,110,57,53026275664,521M62,73815 14,62 €
29028-51414,110,57,53026275664,521M62,73815 14,62 €
29028-51616,110,57,53026275664,521M62,73815 14,62 €
29028-51818,110,57,53026275664,521M62,73815 14,62 €
29028-52020169404043859333M8613385 15,46 €
29028-52525,1169404043859333M8613385 15,46 €
29028-53030,1169404043859333M8613385 15,46 €
29028-54040,2221156566011612848M105,8264138 25,82 €